端子台アクセサリ
SB-MEA 2-8 - ブリッジバー
SB-MEA 2-8
-
ブリッジバー
1290589
ブリッジバー、 極数: 2、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジバー
極数
2
寸法
幅
20 mm
高さ
13.5 mm
奥行き
28.6 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
販売用データ
アイテム番号
1290589
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.46 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489