AML-SPC(SPC = Smart-Control-Cabinet、スマート制御盤)制御盤の組合せは、分散マシンおよびシステムのオートメーション向けの、標準化されモジュール式に拡張可能な制御ソリューションです。モジュール式コンセプトと、PLCnextテクノロジに基づくスマートサービスにより、高速起動と信頼性の高い生産シーケンスが可能になります。機能範囲は製品の種類によって異なるため、単純な監視から複雑なシステムせいぎょまで、幅広いタスクを実装できます。インダストリー4.0に関しては、AML-SPC制御盤の組合せは、さまざまな業界セクターで実装できます。自動車業界(穴あけ機/曲げ機、溶接機、同様の組立および生産機械類の制御、監視、診断)、物流(電気モノレールシステム、コンベアベルト、小型倉庫の制御、監視、診断)などのアプリケーションがあります。
AML-SPC-STD-001
-
開閉装置と制御装置の組立て
1051048
標準化されモジュール式に拡張可能な制御盤の組合せで、機械とシステムの効率的なオートメーション。機能安全とクラウド接続を備えた基本バージョン。さまざまな通信プロトコルをサポート(例:PROFINET、OPC UA)。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
モジュール式に拡張可能な制御盤コンセプトにより、自動化生産プロセスにおいてさまざまなアプリケーションに対応
予防保守やビッグデータ分析の一環としてスマートサービスの利用が可能であることにより、効果的なシステム運用が実現
PLCnextテクノロジにより、従来型と最新型のプログラミング言語の使用が可能
幅広いソフトウェアパッケージを備えた標準化された制御ソリューションにより、迅速な試運転