RF-TRAB-A2 - サージ保護機器
RF-TRAB-A2
-
サージ保護機器
2789785
サージ保護付きネジ止めモジュール、フローティングシールド付き同軸信号インターフェース用、送信パワー200 W以下。接続:Nコネクタメス。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
IECカテゴリ
C2
C3
VDE要求仕様クラス
C2
C3
タイプ
差込みプラグ
接続データ
接続方法
Nコネクタ
材料仕様
ハウジングの材質
アルミ
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
保護回路
作動方向
Line-Shield/Earth Ground
最大連続電流U
c
(ライン-アース間)
130 V AC
接地ケーブル電流I
PE
≤ 2 µA
公称放電電流I
n
(8/20) µs(コア-アース)
5 kA
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時
≤ 650 V
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時
≤ 450 V
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時
≤ 450 V
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-シールド間)スタティック時
≤ 650 V
電圧保護レベルU
p
(ケーブル-アース間)
≤ 450 V
電圧保護レベルU
p
(ケーブル-シールド間)
≤ 650 V
応答時間tA(ケーブル-アース間)
≤ 100 ns
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (信号接地)50 Ωシステムの場合
750 Hz
50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR
≤ 1.20 (最大100 MHz)
許容HFパワーP
max
、VSWR = xx時(50オームシステム)
≤ 300 W (SWR = 50Ωシステムで1.1)
≤ 200 W (SWR = 75 Ωシステムで1.1)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
規格と基準
VDE要求仕様クラス
C2
C3
規格 IT仕様
標準/規則
DIN EN 61643-21
E VDE 0845-3-1
DIN EN 61643-21
E VDE 0845-3-1
取付け
取付けタイプ
接続により異なる中間プラグ
販売用データ
アイテム番号
2789785
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL3316
GTIN
4017918072223
1個あたりの重量(梱包を含む)
119.15 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
119.15 g
関税率
85363010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ