D-UFB-PB - サージ保護機器
2880642

断面積
流量 ピクトグラム

9ピンD-SUBコネクタの精密サージ保護、PROFIBUS-DPアプリケーション用、最大伝送速度は12 Mbps。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

インターフェースで直接使用することで省スペース
適合する保護回路を備えた最大12 Mbpsのアプリケーションに使用可能
切換え可能な終端抵抗により、伝送特性を調整可能