C-UB - サージ保護機器
C-UB
-
サージ保護機器
2782245
サージ保護付き差込み式コネクタ、同軸信号インターフェース用。接続:BNCメス/オスコネクタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
注記
DC電圧の放電条件に適合するには次の点に注意する必要があります:「サージ保護デバイスはトランスミッタユニットともに使用し、トランスミッタユニットは短絡時に停止すること」
製品特性
製品の種類
高周波システム用サージ保護
IECカテゴリ
C2
C3
D1
タイプ
差込みプラグ
メッセージサージ保護破損
なし
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
接続データ
接続方法
BNC 50 Ω
寸法
外形寸法
幅
25.4 mm
高さ
25.4 mm
長さ
68 mm
材料仕様
ハウジングの材質
アルミ
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
保護回路
作動方向
Line-Shield/Earth Ground
最大連続動作電圧U
C
68 V DC
50 V AC
定格電流
1 A (25 °C)
動作有効電流I
C
(U
C
時)
≤ 1 µA
接地ケーブル電流I
PE
≤ 2 µA
公称放電電流I
n
(8/20) µs(コア-アース)
10 kA
公称放電電流In (8/20) µs(コア/シールド)
10 kA
パルス放電電流I
imp
(10/350) µs(ケーブル-アース間)
2.5 kA
パルス放電電流I
imp
(10/350) µs(ケーブル-シールド間)
2.5 kA
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時
≤ 650 V
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-シールド間)スパイク時
≤ 650 V
電圧保護レベルU
p
(ケーブル-アース間)
≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
電圧保護レベルU
p
(ケーブル-シールド間)
≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
応答時間t
A
≤ 100 ns
入力減衰aE、非対称
通常 0.1 dB (≤ 20 MHz / 50 Ω)
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (シールド)50 Ωシステムの場合
通常 1 GHz
50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR
≤ 1.20 (≤ 200 MHz)
許容HFパワーP
max
、VSWR = xx時(50オームシステム)
40 W (VSWR = 1.1)
12 W (VSWR = ∞)
容量非対称(シールド)
通常 1.5 pF
メッセージサージ保護破損
なし
インパルス耐久性(ケーブル-アース間)
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 2.5 kA
インパルス耐久性(ケーブル-シールド間)
C2 - 10 kV/5 kA
C3 - 100 A
D1 - 2.5 kA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
高度
≤ 2000 m (amsl)
規格と基準
空間距離と沿面距離
標準/規則
DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
標準/仕様
IEC 61643-21
注記
2012
標準/仕様
EN 61643-21
注記
2013
取付け
取付けタイプ
接続により異なる中間プラグ
販売用データ
アイテム番号
2782245
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL3316
GTIN
4017918069438
1個あたりの重量(梱包を含む)
63.86 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
62.64 g
関税率
85363010
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ