C-RF - サージ保護機器
C-RF
-
サージ保護機器
2749644
ラジオセットのアンテナ入力用サージ保護付き差込みプラグ。接続:RF-コネクタ、オス/メスコネクタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
IECカテゴリ
C1
C3
VDE要求仕様クラス
C1
C3
接続データ
接続方法
RFコネクタ
保護回路
最大連続電流U
c
(ライン-アース間)
30 V DC
標準規格 I
N
5 A (25 °C)
動作有効電流I
C
(U
C
時)
≤ 100 µA
接地ケーブル電流I
PE
≤ 100 µA
最大放電電流I
max
(8/20) µs(ライン-シグナルグランド間)
330 A (合計)
定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-シグナルグランド間)
330 A
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-シグナルグランド間)スタティック時
≤ 80 V
残留電圧、I
n
時、(ケーブル-シグナルグランド間)
≤ 140 V
電圧保護レベルU
p
スタティック(ケーブル-シグナルグランド間)
≤ 140 V
応答時間tA(ケーブル-シグナルグランド間)
≤ 25 ns
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (信号接地)75 Ωシステムの場合
4 MHz ... 1 GHz
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
規格と基準
VDE要求仕様クラス
C1
C3
規格 IT仕様
標準/規則
Draft IEC 64644-1
E VDE 0845-3-1
Draft IEC 64644-1
E VDE 0845-3-1
販売用データ
アイテム番号
2749644
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL3316
GTIN
4017918120085
1個あたりの重量(梱包を含む)
78.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
78.7 g
関税率
85363010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ