BXT D/BZE - サージ保護機器
BXT D/BZE
-
サージ保護機器
2763167
サージ保護付き壁面取付けハウジング、TTLレベルのRS-485インターフェース
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
IECカテゴリ
C2
C3
D1
VDE要求仕様クラス
C2
C3
D1
タイプ
壁面取付け用ハウジング
接続データ
接続方法
ネジ接続式端子台
ネジ山
M3
接最小電線径(撚線))
0.2 mm²
最大電線径(撚線)
2.5 mm²
最小電線径(単線)
0.2 mm²
最大電線径(単線)
4 mm²
寸法
幅
100 mm
高さ
46 mm
奥行き
100 mm
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
保護回路
作動方向
Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground
最大連続電流U
c
(ライン-アース間)
5.8 V DC
標準規格 I
N
2 A (60 °C)
動作有効電流I
C
(U
C
時)
≤ 2 mA
接地ケーブル電流I
PE
≤ 5 µA
定格放電電流I
n
(8/20) µs (ケーブル-ケーブル間)
5 kA
定格放電電流I
n
(8/20) µs(コア-信号接地間)
5 kA
最大放電電流I
max
(8/20) µs(ライン-ケーブル間)
5 kA
最大放電電流I
max
(8/20) µs(ライン-アース間)
5 kA
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時
≤ 10 V
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時
≤ 20 V
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-シグナルグランド間)スタティック時
≤ 10 V
応答時間t
A
(ケーブル-ケーブル間)
1 ns
応答時間tA(ケーブル-アース間)
≤ 1 ns
応答時間tA(ケーブル-シグナルグランド間)
≤ 1 ns
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (信号接地)150 Ωシステムの場合
200 kHz
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (信号接地)600 Ωシステムの場合
150 kHz
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-20 °C ... 60 °C
規格と基準
VDE要求仕様クラス
C2
C3
D1
規格 IT仕様
標準/規則
Draft IEC 64644-1
E VDE 0845-3-1
Draft IEC 64644-1
E VDE 0845-3-1
取付け
取付けタイプ
壁面取付け用
販売用データ
アイテム番号
2763167
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL3131
GTIN
4017918065300
1個あたりの重量(梱包を含む)
319.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.01 g
関税率
85363010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ