PT 4X1-OC-BE - サージ保護ベースエレメント
2800614

断面積
接続方式

保護プラグPT用ベースエレメント、4本の信号回路ケーブルに対応する保護回路を接続、片側接地、接続3-4(GND)および9-10にブリッジなし、NS 35/7,5およびNS 35/15に取付け、コーディングなし、ハウジングの幅:17.5 mm

製品の詳細








特長

2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。