SOL-SC-20ST-1-15F1-00000031 - 接続箱(SCB)
1118965

最大1500 V DCの太陽光発電システムの接続箱、最大20ストリングの接続用。ヒューズホルダ経由で片側ヒューズ保護あり 複数のケーブルグランドを介したケーブル挿入口 15 Aヒューズリンク付き。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
総合的に試験したソリューションで耐久性がありエラーフリーで動作
アプリケーション本位の分析とコンサルテーション
接続箱の広範な製品群在庫
最高の接続テクノロジと適切な部品の使用