SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004 - 接続箱(SCB)
1094675

1000 V DCまでの太陽光発電システムの接続箱、1ストリング x 1 接続用。サージ保護機器付き、入力側と出力側用SUNCLIX DCコネクタ

製品の詳細








特長

DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
アプリケーション重視のコンサルテーション
接続箱の広範な製品群在庫
すばやく取付けとスタートアップ