PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - スターターキット
2905504

PLCロジックスターターキット1、構成内容:プラグインベースロジックモジュール、プッシュイン式リレー出力端子台8点(AC/DC 250 V、最大6 A)、マイクロUSBプログラミングケーブル、LOGIC+ソフトウェア、「PLCロジッククイックスタートガイド」ポスター

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品