ST-8ES1N8A6100S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1613614

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M17、極数: 5+3+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、極数: 9、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細









特長

アプリケーション固有で壁掛け、オプションでねじまたは回転防止機能とロックナット付き
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ