ST-7EP1N8AAE00S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1618131

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、アングル型、回転仕様、SPEEDCON、M17、極数: 7+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 25 x 25 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細