ST-6ES1N8AW400S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1613588

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M17、極数: 6+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、フランジ径: 21.6 mm x 21.6 mm、極数: 7、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細









特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
スナップインコンタクトインサートで柔軟に取付け