ST-6ES1N8ACK02S - 前面パネル貫通
1618780

接続方式

前面パネル貫通、アプリケーション: 電源、ストレート、SPEEDCON、M17、極数: 6+PE、コンタクトタイプ: メス、平型ガスケット、シールド対応: あり、フランジ径: 25.75 mm x 25.75 mm、ケーブル径範囲: 3.5 mm ... 5.5 mm、極数: 7、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST

製品の詳細








互換性のある製品

特長

小型化:コンパクトデバイスに理想的
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続
ユーザー指定、前面および背面取付けに最適