ST-6ES1N8AAD00S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1613586

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、アングル型、回転仕様、SPEEDCON、M17、極数: 6+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 21.6 mm x 21.6 mm、極数: 7、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST

製品の詳細








互換性のある製品