ST-6ES1N8A6100SX - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1242785

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M17、極数: 6+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、極数: 7、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








特長

アプリケーション固有で壁掛け、オプションでねじまたは回転防止機能とロックナット付き
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ