ST-6EP1N8A9K03S - カプラコネクタ
1618705

接続方式

カプラコネクタ、アプリケーション: 電源、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M17、極数: 6+PE、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 5 mm ... 9.2 mm、極数: 7、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST

製品の詳細








互換性のある製品

特長

小型化:コンパクトデバイスに理想的
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続