cUL認証済み
認証ID: E335019-20111129UL 認証
認証ID: E335019-20111129UL Listed
認証ID: E468743-20210825| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 20 A | 14 | 14 |
cUL Listed
認証ID: E468743-20210825| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 18 A | 14 | |
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M17、極数: 3+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 21.6 mm x 21.6 mm、極数: 4、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 20 A | 14 | 14 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 18 A | 14 | |