ST-3ES1N8AAD00S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1607691

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、アングル型、回転仕様、SPEEDCON、M17、極数: 3+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 21.6 mm x 21.6 mm、極数: 4、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1628518

製品の詳細