ST 2,5-PCB/11-G-5,2
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1980462
ST-COMBIレセプタクル、プリント基板に対して水平方向に挿入、ピッチ:5.2 mm、極数:11
製品の詳細
| 製品の種類 | プリント基板用コネクタ・ソケット |
| 製品シリーズ | ST 2,5-PCB/..-G |
| 製品ライン | COMBICON Connectors M |
| 極数 | 11 |
| ピッチ | 5.2 mm |
| 行の数 | 1 |
| 取付けタイプ | なし |
| ピン配列 | ジグザグのピン配置W |
| 電位あたりのはんだピン | 1 |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 20 A |
| 定格電圧UN | 630 V |
| 接触抵抗 | 1 mΩ |
| 定格電圧(III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
| 定格電圧(III/2) | 630 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 6 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 6 kV |
| 取付けタイプ | ウェーブはんだ付け |
| ピン配列 | ジグザグのピン配置W |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | すずめっき |
| 金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (4 µm - 8 µm Sn) |
| 金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (4 µm - 8 µm Sn) |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 灰 (7042) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
| アプリケーションノート | IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。 |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 5.2 mm |
| 幅 [w] | 59.3 mm |
| 高さ [h] | 21.55 mm |
| 長さ[l] | 21.7 mm |
| 基板上高さ | 18.05 mm |
| はんだピン長さ[P] | 3.5 mm |
| ピン寸法 | 11 mm |
| プリント基板設計 | |
| 穴径 | 1.6 mm |
| 目視検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 寸法確認 | |
| 仕様 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 印字の耐性 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 誤嵌合 | |
| 仕様 | IEC 60512-7:1993-08(極性) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| コンタクト保持力 | |
| 仕様 | IEC 60512-8:1993-01 |
| インサートのコンタクトホルダ >20 N >20 N |
試験合格 |
| 挿抜力 | |
| 仕様 | IEC 60512-7:1993-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| サイクル数 | 50 |
| 極あたりの挿入力(近似) | 6 N |
| 極あたりの抜取り強度(近似) | 4 N |
| 温度試験 | 試験グループC | |
| 仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 試験した極数 | 12 |
| 絶縁抵抗 | |
| 仕様 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | 1012 Ω |
| 空間距離と沿面距離 | | |
| 仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 6.3 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 630 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 5.5 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 5.5 mm |
| 耐久試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-5:1992-08 |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 7.3 kV |
| 接触抵抗R1 | 1 mΩ |
| 接触抵抗R2 | 1.5 mΩ |
| 挿抜回数 | 50 |
| 環境試験 | |
| 仕様 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐食負荷 | KFW 0.2 S/1サイクル |
| 熱ストレス | 100 °C/168 h |
| 商用周波耐電圧 | 3.31 kV |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による) |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 1980462 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE643X |
| GTIN | 4017918972134 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 17 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16.183 g |
| 関税率 | 85366930 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.123 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
同じプラグでDINレールからデバイスまでの汎用接続ソリューションを実現可能
このベースストリップピッチ幅はCOMBIプラグに対応