ST-08S1N8A9K04S - カプラコネクタ
1618726

接続方式

カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M17、極数: 8、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 9 mm ... 11.2 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST

製品の詳細








互換性のある製品

特長

小型化:コンパクトデバイスに理想的
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続