ST-08S1N8A8K04SX - ケーブルコネクタ
1242735

接続方式

ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、SPEEDCON、M17、極数: 8、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 9 mm ... 11.2 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品

特長

小型化:コンパクトデバイスに理想的
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続