SST PRC SPLICE KIT
-
電線コネクタ
1304458
電線コネクタ、 製品の範囲: PRC、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5、 定格電圧: 600V、 最小ケーブル径: 9.5 mm、 最大ケーブル径: 12.5 mm
電線コネクタ、 製品の範囲: PRC、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5、 定格電圧: 600V、 最小ケーブル径: 9.5 mm、 最大ケーブル径: 12.5 mm