CSS 5.5-3/3-EMC-B
-
スピードスタータ
1835476
最大480 V AC、5.5 kWまでのモータの始動や逆転用に、選択可能なオペレータインターフェース、ソフトスタート機能、および設定可能な速度を備えたベースモジュール。モータ保護、アナログ入力、最大SIL 3/PL eのSTO機能を搭載、EMCフィルタを内蔵、ブレーキ抵抗接続に対応
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ