CSS 2.2-1/3-EMC-B
-
スピードスタータ
1835376
最大230 V AC、2.2 kWまでのモータの始動や逆転用に、選択可能なオペレータインターフェース、ソフトスタート機能、および設定可能な速度を備えたベースモジュール。設定可能なモータ保護、アナログ入力、最大SIL 3/PL eのSTO機能を搭載、単相負荷入力に対応、EMCフィルタを内蔵
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ