CSS 0.55-3/3-EMC-B
-
スピードスタータ
1835299
最大480 V AC、0.55 kWまでのモータの始動や逆転用に、選択可能なオペレータインターフェース、ソフトスタート機能、および設定可能な速度を備えたベースモジュール。設定可能なモータ保護、アナログ入力、最大SIL 3/PL eのSTO機能を搭載、EMCフィルタを内蔵
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | スピードスタータ |
| 製品シリーズ | CONTACTRON |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 相の数 | 3 |
| 主電源 | |
| 相の数 | 3 |
| 入力電圧 | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| 入力電圧範囲 | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 周波数範囲 | 47 Hz ... 63 Hz |
| 定格電流 | 2 A (ラインリアクタなし) |
| 1.8 A (ラインリアクタ付き) | |
| 定格モーターパワー | 0.55 kW |
| 皮相電力 | 1.2 kVA |
| 定格出力電流(IN) | 1.8 A (4 kHz) |
| 1.3 A (8 kHz) | |
| 0.7 A (16 kHz) | |
| 出力周波数 | 0 Hz ... 500 Hz |
| 電力損失 | 24 W (2 kHz) |
| 29 W (4 kHz) | |
| 28 W (8 kHz) | |
| 27 W (16 kHz) | |
| 9 W (スタンバイ) | |
| 出力定格電流 | ≤ 2.7 A (180 s) |
| ≤ 1.35 A (180秒、復帰時間の間) | |
| ≤ 3.24 A (15 s) | |
| ≤ 0.9 A (15秒、復帰時間の間) | |
| 復帰時間 | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| 過負荷時間 | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| 放電時間 | 3 最小 (中間回路コンデンサ) |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| 最大突入電流 | 3 A |
| 突入電流、最小値 | 10 mA (5 V DC) |
| パワーレベル端子台 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 0.2 mm² ... 4 mm² (フェルールあり) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
| 制御端子台 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 0.75 mm² | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 210 mm |
| 奥行き | 195 mm |
| 長さ (C3) | ≤ 30 m (モータケーブル長(EMCコンプライアンス対応のカテゴリC3)) |
| 長さ (EMCコンプライアンス非対応) | ≤ 50 m (モータケーブル長(EMCコンプライアンス非対応)) |
| ドリル穴 | |
| 直径 | 5.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (IP) | IP20 |
| 保護等級 (NEMA) | NEMA 1 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (電流ディレーティングなし) |
| -20 °C ... 60 °C (直線電流ディレーティングなし) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (ディレーティングあり) | |
| 許容湿度(動作時) | 90 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 15g、11 ms |
| 振動(動作時) | 0.075 mm/1g |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 106 kPa |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| 表示記号 | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| 表示記号 | e |
| カテゴリ(ISO 13849) | |
| 表示記号 | 4 |
| 標準/規則 | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 壁面取付け |
| アイテム番号 | 1835299 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DK7321 |
| GTIN | 4067923475649 |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,240 g |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |