CSS 0.25-1/3-EMC-B - スピードスタータ
1837901

CRAの要件への適合に向けて準備中

最大480 V AC、0.25 kWまでのモータの始動や逆転用に、選択可能なオペレータインターフェース、ソフトスタート機能、および設定可能な速度を備えたベースモジュール。モータ保護、アナログ入力、最大SIL 3/PL eのSTO機能を搭載、EMCフィルタを内蔵、ブレーキ抵抗接続に対応

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細







互換性のある製品