EEM-IMP-MA400 - 機能モジュール
EEM-IMP-MA400
-
機能モジュール
2904314
機能モジュール、EEM-MA400のパルスまたはアラーム出力を接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
電気特性
定格絶縁電圧
300 V AC (EN 61010-1)
電気的絶縁
EN 61010-1 (安全絶縁)
EN 61010-1 (安全絶縁)
EN 61010-1 (基礎絶縁)
試験電圧
3.5 kV AC (50 Hz、1 分)
2.2 kV AC (50 Hz、1 分)
電源
電源
9 V (EEM-MA400経由)
出力データ
出力内容
リレー出力
番号
1
最大スイッチング電圧
100 V DC
スイッチング速度
10 VA (0,5 A)
接続データ
接続方法
プラグ式COMBICONネジ接続式端子台
剥き線長さ
6 mm
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
20 ... 14
締付けトルク
0.4 Nm ... 0.4 Nm
インターフェース
データ
接続方法
差込み接続式ネジ端子台
データ
接続方法
差込み接続式ネジ端子台
寸法
幅
22.5 mm
高さ
65 mm
奥行き
48 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
最大許容相対湿度(動作時)
≤ 95 %
最大塩水噴霧量
≤ 2.5 %
承認
CE
認定
CE準拠
UL、米国 / カナダ
表示記号
UL 61010-1
CSA-C22.2 No. 61010-1
cULus
販売用データ
アイテム番号
2904314
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMMC12
GTIN
4046356804264
1個あたりの重量(梱包を含む)
120.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
119.8 g
関税率
90309000
生産国
HU
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ