ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
ソリッドステート可逆コンタクタ
2297316
3相ソリッドステート可逆コンタクタ 、24 V AC入力、9 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
オプションのサーマルヒューズ
安定的に短時間で切替え
寿命が長い
ノイズおよび摩耗フリーのスイッチング
保護回路を組込み
ロッキングと負荷配線を組込み
スイッチング回数が多い