EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
-
ソリッドステートリレーモジュール
2954141
パワーソリッドステートリレー、LED付き、入力回路および出力回路に保護回路、入力:DC 12 V、出力:DC 12~60 V/最大3 A
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | ソリッドステートリレーモジュール |
| アプリケーション | 出力機能 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 15.04.2026 |
| 試験電圧 (入力/出力) | 3.5 kV AC (入力/出力) |
| 入力定格電圧UN | 12 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.2 |
| 入力電圧範囲 | 9.6 V DC ... 14.4 V DC |
| スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.4 |
| スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.8 |
| 定格消費電流(UN時) | 7 mA |
| 通常応答時間 | 20 µs |
| 通常電源切断時間 | 200 µs |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| サージ保護 | |
| 通信周波数 | 500 Hz |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| デジタル出力の設計 | 電子 |
| 出力定格電圧 | 60 V DC |
| 出力電圧範囲 | 12 V DC ... 60 V DC |
| 連続通電電流 | 3 A (ディレーティングカーブを参照) |
| ピークオフ時電圧 | 60 V DC |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | 1.2 V |
| 出力回路 | 2線フローティング |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| サージ保護 |
| 入力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 出力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 102 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2954141 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK61C1 |
| GTIN | 4017918084806 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 86.91 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 81.85 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8680ae1c-92f4-4ada-bfb3-4aeffaa27e2a |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.886 kg CO2e |