PI-EX-SD-21-60
-
ソレノイドドライバ
2865188
Ex iソレノイドドライバ、プラグ式。 本質安全ソレノイドバルブ、アラームモジュール、防爆エリアに設置された簡単な電子機器を制御。 IIB気体グループ用、2線式。電気的絶縁。
Ex iソレノイドドライバ、プラグ式。 本質安全ソレノイドバルブ、アラームモジュール、防爆エリアに設置された簡単な電子機器を制御。 IIB気体グループ用、2線式。電気的絶縁。
| 製品の種類 | ソレノイドドライバ |
| 互換性のあるバルブ | ASCO Coil 302 (12 V) |
| ASCO Coil 302 (24 V) | |
| FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2053 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| 注記 | これはバルブとソレノイドドライバの組合せ例です。 |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020 / EN 60079-11に準拠) |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 最大消費電流 | < 110 mA (24 V時) |
| 電力損失 | 最大 1.5 W (24 V時) |
| 信号: 電圧 | |
| 入力数 | 1 |
| 電圧入力信号 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 電流入力信号 | 15 mA DC ... 90 mA (85 mA、Ue = DC 24 V時) |
| 信号: 電圧 | |
| 出力数 | 1 |
| 出力電圧 | 12.5 V (60 mAの場合) |
| 出力抵抗 | 136 Ω (内部抵抗Ri) |
| 電流限界 | 58 mA |
| 応答時間 | < 30 ms |
| 無負荷電圧 | 21.4 V |
| 耐短絡 | あり |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 25.1 V |
| 最大出力電流Io | 188 mA |
| 最大出力電力Po | 1180 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 5.2 mH / 0.51 µF |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2.7 mH / 0.28 µF |
| 状態表示 | 黄色のLED(状態表示) |
| 赤色のLED(回線エラー) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 79 mm |
| 奥行き | 118.4 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (相対湿度、結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| 認定 | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 3 |
| アイテム番号 | 2865188 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4046356134828 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 98.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 71.01 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8742fac6-538f-4d55-a5df-e886f89fcfb7 |