UPS-CP-MS-4X16A-IEC - ソケットストリップ
UPS-CP-MS-4X16A-IEC
-
ソケットストリップ
2800294
19インチラック取付け用ソケットストリップ。IEC 16 Aスロット×4。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
19インチラックパッチモジュール
電気特性
定格周波数f
N
50 Hz
定格電圧U
N
220 V AC ... 240 V AC
入力データ
定格電圧
240 V AC
定格電流
最大 16 A
電源コネクタ
C20 - IEC 60320
出力データ
定格電圧
240 V AC
定格電流
16 A (サーマルヒューズ)
接続負荷
4x C19 - IEC 60320
寸法
幅
483.00 mm
高さ
44.00 mm
ラックユニット
1 U
奥行き
90.00 mm
材料仕様
色
黒
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 40 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
0 °C ... 45 °C
許容湿度(動作時)
0 % ... 90 % (結露なし)
規格と基準
標準/仕様
IEC 60320
販売用データ
アイテム番号
2800294
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMURZ9
GTIN
4046356537902
1個あたりの重量(梱包を含む)
1,800 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1,800 g
関税率
85049091
生産国
CN
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ