EO-AB/PT/SH/LED/DUO/V/GFI/15 - ソケット
0804184

ソケット、 拡張タッチプルーフ/シャッター、LED表示および漏電ブレーカー付き、 ピンコネクタのパターン タイプAB 15A、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: UL 508、国別マーキング: アメリカ

製品の詳細








互換性のある製品