有用な情報
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
EMG 45-SD-D/LA/SI YE - ソケット
EMG 45-SD-D/LA/SI YE
-
ソケット
2940825
ソケット、色: 黄、標準/規則: IEC 83、 DIN 49440-1
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ソケット
対応している国
D
信号伝達
状態表示
グローランプまたはLED、抵抗付き
寸法
幅
45 mm
高さ
75 mm
奥行き
70.5 mm
材料仕様
色
黄
絶縁材質
PC-F
コンタクト材質
CuZn38
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 60 °C
規格と基準
規格
標準/規則
IEC 83
DIN 49440-1
販売用データ
アイテム番号
2940825
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7611
GTIN
4017918080266
1個あたりの重量(梱包を含む)
106.39 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
106.39 g
関税率
85366990
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50