REL-SW 24/B110 - シングルリレー
REL-SW 24/B110
-
シングルリレー
2960119
KAMMRELAIS®、コンタクトB 110、サイズ2、ドライ接点、4c接点、24 V ACの入力電圧
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
機械的寿命
およそ10
7
サイクル
データ管理ステータス
最終データ管理日
01.04.2026
電気特性
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
500 V AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
試験電圧 (c接点/c接点)
500 V AC (50 Hz、1分、c接点/c接点)
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
24 V AC
入力電圧範囲
19.2 V AC ... 26.4 V AC
入力電圧範囲(U
N
時)
0.8 ... 1.1
通常応答時間
4 ms ... 15 ms
通常復旧時間範囲
4 ms ... 15 ms
コイル抵抗
170 Ω ±10 %
出力データ
+/-切替
接点の種類
4c接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
Ag、金フラッシュ
最大スイッチング電圧
125 V AC
150 V DC
連続通電電流
2 A
最大突入電流
2 A
最大定格遮断(抵抗負荷)
48 W (約 24 V DC)
40 W (約 48 V DC)
40 W (約 60 V DC)
45 W (約 110 V DC)
50 VA (AC 125 V)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
2960119
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6192
GTIN
4017918086527
1個あたりの重量(梱包を含む)
42 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
40.7 g
関税率
85364190
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ