カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-MR-G 24/1 - シングルリレー
REL-MR-G 24/1
-
シングルリレー
2961037
プラグ式交換用ミニチュアリレー、1 a接点、入力電圧DC 24 V
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
動作モード
100%動作時
機械的寿命
およそ2x 10
7
サイクル
データ管理ステータス
最終データ管理日
01.04.2026
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.12 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
2 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
24 V DC
入力電圧範囲
19.2 V DC ... 26.4 V DC (20 °C)
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
5 mA
応答時間
5 ms
通常復旧時間
2 ms
コイル抵抗
4800 Ω ±10 %
出力データ
+/-切替
接点の種類
1 a接点
スイッチコンタクトの種類
ダブルコンタクト
接点材質
AgNi、硬質金メッキ
最大スイッチング電圧
250 V AC
125 V DC
最小スイッチング電圧
5 V DC
連続通電電流
3 A
最大突入電流
5 A
最小スイッチング電流
1 mA
最大定格遮断(抵抗負荷)
72 W (約 24 V DC)
60 W (約 48 V DC)
50 W (約 60 V DC)
50 W (約 110 V DC)
750 VA (約 230 V AC)
寸法
製品寸法
幅
5 mm
高さ
23 mm
奥行き
17 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
規格と基準
標準/規則
DIN VDE 0110
IEC 255/DIN VDE 0435(関連する部分)
取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2961037
梱包単位
8 pc
最低注文数
8 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK69W1
GTIN
4017918087074
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.675 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.387 g
関税率
85364190
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
1.037 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ