REL-MR-110DC/21HC/EX
-
シングルリレー
2908823
プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点で密閉されたRT III、1c接点、入力電圧:110 V DC、ATEX/IECEx (Zone 2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して認証されたPLCベースに接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
スイッチング電流16 A
RT III耐性(耐洗浄性)