REL-IRG 48 - シングルリレー
REL-IRG 48
-
シングルリレー
2960274
産業用リレー、サイズ1、接点:4c接点、入力電圧48 V DC
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
動作モード
100%動作時
機械的寿命
およそ5x 10
7
サイクル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
データ管理ステータス
最終データ管理日
01.04.2026
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.91 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
2 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
試験電圧 (c接点/c接点)
2 kV AC (50 Hz、1分、c接点/c接点)
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
48 V DC
入力電圧範囲
37.4 V DC ... 72 V DC
入力電圧範囲(U
N
時)
図を参照
定格消費電流(U
N
時)
19 mA
応答時間
13 ms
通常復旧時間
8 ms
コイル抵抗
2560 Ω ±15 %
出力データ
+/-切替
接点の種類
4c接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgNi、硬質金メッキ
最大スイッチング電圧
250 V AC
125 V DC
最小スイッチング電圧
1 V
連続通電電流
5 A
最大突入電流
12 A (15 ミリ秒)
最小スイッチング電流
1 mA
最大定格遮断(抵抗負荷)
図を参照
1250 VA (250 V AC)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-55 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-55 °C ... 70 °C
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
販売用データ
アイテム番号
2960274
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6193
GTIN
4017918086688
1個あたりの重量(梱包を含む)
39.29 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
39.2 g
関税率
85364190
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50