カップリングリレー
非常にコンパクトなリレーモジュール
PLC-BP A1-14 - シングルプラグインブリッジ
PLC-BP A1-14
-
シングルプラグインブリッジ
2980283
パッシブ貫通型ブリッジ、リレーまたはソリッドステートリレーの代わりに差込んで使用、端子口A1~14をブリッジ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
電気特性
定格電圧U
N
60 V AC/DC
電流 (分岐ごと)
≤ 1 A
寸法
製品寸法
幅
4.95 mm
高さ
28 mm
奥行き
18.4 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2980283
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK62Z5
GTIN
4017918729981
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.975 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.9 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
GL
認証ID: 46016-03 HH
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
0.16 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ