PI-EX-DO/REL-S
-
信号アイソレータ
2865120
Ex iバイナリ出力: リレーは本質安全コンタクト側。 本質安全回路の切替え用。 外部スイッチング電圧またはフローティングスイッチング接点で制御。 手動操作レベルを追加可能。電気的絶縁。
Ex iバイナリ出力: リレーは本質安全コンタクト側。 本質安全回路の切替え用。 外部スイッチング電圧またはフローティングスイッチング接点で制御。 手動操作レベルを追加可能。電気的絶縁。
| 製品ライン | リレーモジュール |
| アプリケーション | デジタルOUT |
| チャネル数 | 1 |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020 / EN 60079-11に準拠) |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020 / EN 60079-11に準拠) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 制御 | |
| 利用可能入力源 | 外部電圧による動作、DC 4 V < Us < DC 30 V: リレーはピックアップ、Us < DC2 V:リレーはドロップアウト |
| 外部スイッチング接点経由で動作、スイッチクローズ: リレーはピックアップ、スイッチオープン:リレーはドロップアウト | |
| +/-切替: リレー | |
| 出力内容 | 本質安全 |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 接点材質 | AgNi、+ 5μm Au |
| 各コンタクトペアのコンタクト抵抗 | ≤ 0.1 Ω |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 連続通電電流 | 300 mA (本質安全コネクタ接続時) |
| 接続方法 | プラグイン接続 |
| セーフティデータ | |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V AC |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 黄色のLED(状態表示) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 79 mm |
| 奥行き | 118.4 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
| 認定 | PxCIF07ATEX2865120X |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| 認定 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| アイテム番号 | 2865120 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918956639 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 98.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 67.02 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
| ETIM 8.0 | EC001437 |
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 72905b16-f9b4-455f-8a6e-7ff26a6eee23 |