SSM E3 SM
-
サーボモータ
2894395
シンクロナスサーボモータの定格トルクは16.5 Nm、最大トルクは85 NmでAC 230 VまたはAC 400 Vで動作し、A ServoおよびMultiタイプのサーボコントローラを動かします。別売のファンを接続すれば、定格トルクは26.0 Nmまで上がります。
シンクロナスサーボモータの定格トルクは16.5 Nm、最大トルクは85 NmでAC 230 VまたはAC 400 Vで動作し、A ServoおよびMultiタイプのサーボコントローラを動かします。別売のファンを接続すれば、定格トルクは26.0 Nmまで上がります。