TS-UK 3-RETURN - 絶縁プレート
TS-UK 3-RETURN
-
絶縁プレート
3002526
絶縁プレート、 幅: 0.5 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
材料仕様
色
グレー
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
0.5 mm
販売用データ
アイテム番号
3002526
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918090296
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.108 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.103 g
関税率
85472000
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425