SAC5P-3,025-115M12FS0,25FCB+W
-
センサ/アクチュエータケーブル
1370169
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 3.025 m、カスタム指定、ケーブルシースと同一平面での片側フリーエンド切断
製品の詳細
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 3.025 m |
| PUR、黒、5線目グレー [115] | |
| ケーブル重量 | 30 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20549 |
| 極数 | 5 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR、黒、5線目グレー [115] |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 0.25 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm |
| ケーブル外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 材質、フィラー | PP |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒、灰 |
| 厚さ、絶縁 | およそ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
| およそ 0.70 mm (外部ケーブルシース) | |
| 全ツイスト | 芯線5本、ツイスト |
| ツイストの長さ、全ツイスト | 75 mm |
| 最大導体抵抗 | ≤ 75 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V (AC) |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V (AC) |
| 最小曲げ半径、固定 | 23.5 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 47 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 47 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥5000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
| 難燃性 | UL 758/1581準拠(水平) |
| UL 758/1581 FT2に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(100℃時) |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
| 耐塩水性 | |
| 低粘着力 | |
| 耐摩耗性 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
| アイテム番号 | 1370169 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CDA |
| GTIN | 4063151727901 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 98.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |