SAC-5P-M12MSB/4,0-980/M12FSB
-
センサ/アクチュエータケーブル
1114082
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、上 メス ストレート M12、キーイング: B、ケーブル長: 4 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| キーイング | B |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | B (逆) |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | B |
| 導体の長さ | 4 m |
| FireWire [980] | |
| ケーブル重量 | 59 kg/km |
| 極数 | 6 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | FireWire [980] |
| 電線構造 | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19、S/FTP |
| 信号実行時 | 4.6 ns/m |
| 信号速度 | 0.72 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 導体構造、電源 | 19x 0.20 mm |
| AWG電源 | 20 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² (信号ライン) |
| 2x 0.5 mm² (電源側) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | ≤ 1.05 mm (信号ライン) |
| 定格 1.4 mm (電源側) | |
| ケーブル外径 | 6.70 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | セルPE (信号ライン) |
| PVC (電源側) | |
| 単線、色 | 白-青、白-オレンジ、白、黒 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | 2ペアで2つの電源線を芯線に接続 |
| 最大導体抵抗 | 150 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | 5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | 5.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 % (100 MHz時) |
| 実効容量 | 42 pF (メートル単位) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 125 V |
| 試験電圧 | 1000 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 34 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 34 mm |
| 導体張力 | ≤ 30 N |
| シールド減衰 | 60.00 dB (最大1000 MHz) |
| 難燃性 | IEC 60332-2-2に準拠 |
| 耐油性 | EN 60811-2-1に基づく |
| その他の耐性 | 微生物抵抗性、DIN VDE 0282に準拠 |
| 耐加水分解性、DIN 53504に準拠 | |
| 特殊な性質 | 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -10 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| -20 °C ... 60 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 0 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1114082 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CKB |
| GTIN | 4063151040277 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 352 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 352 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-NO: ) |
| SCIP | a51bef6b-3f9d-4eab-884b-fa3468ef16fa |