SAC-4P-M12MS/10,0-BF145
-
センサ/アクチュエータケーブル
1410074
センサ/アクチュエータケーブル、POC ハロゲンフリー、照射型、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m
センサ/アクチュエータケーブル、POC ハロゲンフリー、照射型、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m