SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4 - センサ/アクチュエータケーブル
SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4
-
センサ/アクチュエータケーブル
1181946
センサ/アクチュエータケーブル
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
センサ/アクチュエータケーブル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
3
電気特性
定格電圧U
N
48 V AC
60 V DC
標準規格 I
N
4 A
接続データ
電線接続
締付けトルク
0.2 Nm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
販売用データ
アイテム番号
1181946
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1BJA
GTIN
4063151219208
1個あたりの重量(梱包を含む)
196.08 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
196.08 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600