SAC-4P- 5,0-511/M12FR FB
-
センサ/アクチュエータケーブル
1552528
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVCベースの特殊混合、黒 RAL 9005、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: A、ケーブル長: 5 m、食品産業用、高品質スチール製ローレット
製品の詳細
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| アプリケーション | 食品加工産業 |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | ステンレス |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス エルボー M12 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 5 m |
| PVC黒FDA [511] | |
| 寸法図 |
|
| 極数 | 4 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC黒FDA [511] |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.52 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVCベースの特殊混合 |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒 |
| 全ツイスト | 4線式、ツイスト |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1500 V |
| 耐油性 | 耐油性 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| シリコンフリー | |
| 特殊な性質 | FDA準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1552528 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CCA |
| GTIN | 4046356155908 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 210.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 188.5 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |