SAC-4P-13,3-731/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル
SAC-4P-13,3-731/FS SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1408387
センサ/アクチュエータケーブル
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
センサ/アクチュエータケーブル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
3
電気特性
定格電圧U
N
250 V AC
250 V DC
標準規格 I
N
4 A
接続データ
電線接続
締付けトルク
0.4 Nm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
販売用データ
アイテム番号
1408387
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
AF1CCA
GTIN
4046356825771
1個あたりの重量(梱包を含む)
568.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
568.8 g
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50