SAC-4P-10,0-PVC/AD - センサ/アクチュエータケーブル
SAC-4P-10,0-PVC/AD
-
センサ/アクチュエータケーブル
1400757
センサ/アクチュエータケーブル、片側フリー、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
バルブコネクタ付きケーブル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
接続データ
電線接続
締付けトルク
0.6 Nm
電気特性
定格電圧U
N
230 V AC
230 V DC
標準規格 I
N
6 A
コネクタ
接続1
タイプ
片側フリー
接続 2
タイプ
バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
規格と基準
バルブコネクタ
標準割当て
バルブコネクタ
標準/仕様
EN 175301-803
販売用データ
アイテム番号
1400757
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1DBA
GTIN
4046356510851
1個あたりの重量(梱包を含む)
464.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
464.4 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
認証
EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387
CSAus
認証ID: 13631
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
keine
24 V
6 A
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
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS-NO: 119-47-1)
EF3.1 気候変動
CO2e kg
5.661 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL
-
ねじ
1403779
製品 ヘルプ